Alimentatori AC-DC

KM

15W - 40W AC-DC pcb mount medical power supply

Progettati per applicazioni medicali e industriali che richiedono componenti robusti, incapsulati, leggeri e compatti, gli alimentatori sigillati KM resistono a polvere ed umidità. La serie è disponibile in livelli di potenza da 15W e 40W, con modelli a singola, doppia e tripla uscita che coprono le combinazioni di tensione più comuni. La costruzione a doppio isolamento in Classe II permette al prodotto di essere utilizzato senza una connessione a terra.

Caratteristiche

  • Small Size & Lightweight
  • PCB Board Mountable
  • Wide Range Input
  • Medical Safety Certification (4kVAC Input-Output)
  • Class II (No ground needed)

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
KMT15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.15A
-15V / 0.15A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD15-1515 15 15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMT40-51515 40 5V / 5A
15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD40-1515 40 15V / 1.33A
-15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMT15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.2A
-12V / 0.2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMT40-51212 40 5V / 5A
12V / 0.6A
-12V / 0.6A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD15-1212 15 12V / 0.625A
-12V / 0.625A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD40-1212 40 12V / 1.66A
-12V / 1.66A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD15-55 15 5V / 1.5A
-5V / 1.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD40-55 40 5V / 4A
-5V / 4A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS15-3P3 9.9 3.3V / 3A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS40-3P3 26.4 3.3V / 8A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD40-524 40 5V / 5A
24V / 0.625A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMD40-512 40 5V / 5A
12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS15-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS40-5 40 5V / 8A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS15-9 15.03 9V / 1.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS40-9 39.96 9V / 4.44A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS15-12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS40-12 39.96 12V / 3.33A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS15-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS40-15 40.05 15V / 2.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS15-24 14.88 24V / 0.62A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KMS40-24 40.08 24V / 1.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Progettati per applicazioni medicali e industriali che richiedono componenti robusti, incapsulati, leggeri e compatti, gli alimentatori sigillati KM resistono a polvere ed umidità. La serie è disponibile in livelli di potenza da 15W e 40W, con modelli a singola, doppia e tripla uscita che coprono le combinazioni di tensione più comuni. La costruzione a doppio isolamento in Classe II permette al prodotto di essere utilizzato senza una connessione a terra.

Ulteriori risorse

PAGE TOP