Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

EFE

300W - 400W Digital AC-DC power supplies

Portando il controllo digitale ad un livello successivo, la rivoluzionaria Serie di alimentatori integrati EFE di TDK-Lambda offre un'elevata efficienza ed una maggiore affidabilità. Con potenza nominale 300W e 400W e livelli di potenza di picco del 133%, offre efficienza operativa fino al 90%. La serie EFE impiega un microcontrollore a 8-bit per il pieno controllo digitale portando una riduzione del 25% del numero di componenti per realizzare un design più piccolo e più leggero.

Caratteristiche

  • High Efficiency
  • Digital control
  • 5 in x 3 in / 6 in x 3 in footprint
  • High Power Density (up to 22W/in³)
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • 400/530 Watts peak power for 10 seconds
  • 5 Year Warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
EFE300-12-CCMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE300-12-CNMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE300-24-CCMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE300-24-CNMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Prodotto attuale
EFE400-12-CCMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE400-12-CNMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE400-24-CCMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE400-24-CNMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE300-12-ECMDS 300 12V / 25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE400-12-ECMDS 399.6 12V / 33.3A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE300-24-ECMDS 300 24V / 12.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
EFE400-24-ECMDS 400.8 24V / 16.7A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Leggi l’articolo

Gli alimentatori prodotti da TDK-Lambda con controllo digitale serie EFE300M, rispondono alle più recenti certificazioni mediche
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Portando il controllo digitale ad un livello successivo, la rivoluzionaria Serie di alimentatori integrati EFE di TDK-Lambda offre un'elevata efficienza ed una maggiore affidabilità. Con potenza nominale 300W e 400W e livelli di potenza di picco del 133%, offre efficienza operativa fino al 90%. La serie EFE impiega un microcontrollore a 8-bit per il pieno controllo digitale portando una riduzione del 25% del numero di componenti per realizzare un design più piccolo e più leggero.

Ulteriori risorse

PAGE TOP