Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CUS100ME

2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
CUS100ME

Il CUS100ME è un alimentatore AC/DC a singola uscita formato 2"x 4" con approvazioni medicali IEC60601-1 3rd edition e IEC60950-1. E’ disponibile in quattro configurazioni meccaniche: pcb aperto, pcb con baseplate, U channel e U channel con copertura.
L'alimentatore ha una potenza di uscita massima nominale di 100W.
Con il raffreddamento a conduzione nei modelli baseplate e U channel questo valore può essere raggiunto con temperatura ambiente fino a 70°C, mentre con raffreddamento ad aria forzata di 1 m/s è possibile con temperatura ambiente fino a 85°C.
Soddisfa i livelli di condotte e radiate EMI classe B ed è conforme ai requisiti di immunità della norma EN60601-1-2:2015 edizione 4.
Il CUS100ME è adatto per installazioni di Classe I e Classe II, è disponibile con uscite da 12V a 48V ed è ideale per applicazioni medicali e per applicazioni che richiedono un funzionamento silenzioso senza rumore della ventola.
Ha efficienza fino al 94% ed il consumo senza carico è inferiore a 0,5W.

Caratteristiche

  • 100W Convection Rating 
  • 75W With 1m/s Airflow at 85°C Ambient 
  • ITE & Medical Certifications (2 x MOPP) 
  • Suitable for Class I and Class II installations 
  • Class B Conducted and Radiated EMI

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
CUS100ME-12 100 12V / 8.33A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-12/U 100 12V / 8.33A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-12/A 100 12V / 8.33A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-12/B 100 12V / 8.33A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-15 100 15V / 6.66A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-15/U 100 15V / 6.66A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-15/A 100 15V / 6.66A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-15/B 100 15V / 6.66A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-18 100 18V / 5.55A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-18/U 100 18V / 5.55A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-18/A 100 18V / 5.55A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-18/B 100 18V / 5.55A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-24 100 24V / 4.16A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-24/U 100 24V / 4.16A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-24/A 100 24V / 4.16A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-24/B 100 24V / 4.16A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-28 100 28V / 3.57A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-28/U 100 28V / 3.57A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-28/A 100 28V / 3.57A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-28/B 100 28V / 3.57A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-36 100 36V / 2.77A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-36/U 100 36V / 2.77A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-36/A 100 36V / 2.77A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-36/B 100 36V / 2.77A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-48 100 48V / 2.08A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-48/U 100 48V / 2.08A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-48/A 100 48V / 2.08A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS100ME-48/B 100 48V / 2.08A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG
  • CUS100ME Product Preview I_E
    Scarica PDF

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori medicali e industriali 100W Classe I e Classe II 2"x 4" in grado di erogare 75W a temperatura ambiente di 85°C
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Il CUS100ME è un alimentatore AC/DC a singola uscita formato 2"x 4" con approvazioni medicali IEC60601-1 3rd edition e IEC60950-1. E’ disponibile in quattro configurazioni meccaniche: pcb aperto, pcb con baseplate, U channel e U channel con copertura.
L'alimentatore ha una potenza di uscita massima nominale di 100W.
Con il raffreddamento a conduzione nei modelli baseplate e U channel questo valore può essere raggiunto con temperatura ambiente fino a 70°C, mentre con raffreddamento ad aria forzata di 1 m/s è possibile con temperatura ambiente fino a 85°C.
Soddisfa i livelli di condotte e radiate EMI classe B ed è conforme ai requisiti di immunità della norma EN60601-1-2:2015 edizione 4.
Il CUS100ME è adatto per installazioni di Classe I e Classe II, è disponibile con uscite da 12V a 48V ed è ideale per applicazioni medicali e per applicazioni che richiedono un funzionamento silenzioso senza rumore della ventola.
Ha efficienza fino al 94% ed il consumo senza carico è inferiore a 0,5W.

Ulteriori risorse

PAGE TOP