In alternativa, puoi contattarci così:
TDK-Lambda può fornire rapidamente un'ampia gamma di combinazioni di prodotti da piattaforme standard grazie ad un design configurabile. Le serie NV 100W, 175W e 300W offre una scelta da una a cinque uscite con tensioni che vanno da 1,8 a 28V, segnali, on/off remoto e varie opzioni di case. Le certificazioni di sicurezza del prodotto includono la IEC/EN/UL 62368-1 e, su parecchi modelli, lo standard medicale IEC/EN/UL 60601-1.
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Leggi l’articolo
TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Leggi l’articolo
NVM175 medical power supplies from TDK-Lambda
Leggi l’articolo