Nome:

Email:
 

Nazione:

Mobile Number:

Messaggio:

In alternativa, puoi contattarci così:

Naviga nella sezione Filtri & Accessori

Tutto Filtri & Accessori

Communications

Scegliete fra la nostra gamma di prodotti sotto elencati per avere maggiori dettagli su ciascuna linea e sui modelli che questa include. È possibile restringere la ricerca utilizzando la nostra Selezione Rapida.

TDK-Lambda Filtri

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

R Series

Questa ampia serie copre una vasta gamma di applicazioni industriali e medicali, compresi i modelli che utilizzano la tecnologia con nuclei amorfi che proteggono contro impulsi ad alta tensione dannosi. Con correnti nominali da 0.5A a 1000A, la serie è disponibile con ingressi monofase 250V o trifase 500V. Sono disponibili modelli con montaggio a guida DIN (fino a 30A) o boxati per fissaggio su chassis, insieme a una scelta di versioni standard o medicale con bassa corrente di dispersione.

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

ZBM20

I moduli ZBM20 sono ideali per fornire una potenza di picco o o hold-up a breve termine per carichi collegati ad alimentatori AC-DC con uscita 12, 15 o 24Vdc. Questi moduli possono fornire un'ulteriore hold-up di 380ms a 448W di potenza di uscita. Durante il normale funzionamento, l'energia è immagazzinata nei condensatori elettrolitici dello ZBM20. Quando l'alimentazione AC viene interrotta per un breve periodo di tempo, lo ZBM20 continua ad alimentare il carico, permettendo che lo spegnimento delle apparecchiature collegate avvenga in modo sicuro e controllato. Lo ZBM20-24 può essere impostato in modalità buffer fissa o variabile. In modalità fissa il modulo fornisce alimentazione quando la tensione di ingresso scende ad un valore preimpostato, mentre in modalità variabile (disponibile solo nel modello 24V) questo avviene quando la tensione di ingresso diminuisce di 1V rispetto al valore iniziale. Più moduli buffer possono essere collegati in parallelo per aumentare il tempo di hold-up. Lo stato del prodotto è accessibile da remoto tramite un relè DC OK o segnali foto-accoppiati. La tensione di uscita può anche essere inibita per evitare una scarica pericolosa dell'energia immagazzinata.

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DBM20

Il modulo DBM è ideale per fornire un'alimentazione di picco o hold-up a breve termine per i carichi collegati a un alimentatore AC-DC con uscita a 24Vdc. Esso può fornire un ulteriore hold-up di 250ms a 448W di potenza di uscita. Durante il normale funzionamento, l'energia è immagazzinata nei condensatori elettrolitici del DBM20. Quando l'alimentazione AC viene interrotta per un breve periodo di tempo, il DBM20 continua ad alimentare il carico, permettendo che lo spegnimento delle apparecchiature collegate avvenga in modo sicuro e controllato. Il DBM20 può essere impostato in modalità buffer fissa o variabile. In modalità fissa il modulo fornisce alimentazione quando la tensione di ingresso scende al valore di 22,4V, mentre in modalità variabile questo avviene quando la tensione di ingresso diminuisce di 1V rispetto al valore iniziale. Più moduli buffer possono essere collegati in parallelo per aumentare il tempo di hold-up. Lo stato del prodotto è accessibile da remoto tramite un relè DC OK, o localmente tramite indicatori LED. La tensione di uscita può anche essere inibita per evitare una scarica pericolosa dell'energia immagazzinata.

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DRM40

La serie DRM40 di moduli ridondanti con montaggio su guida DIN da 20 a 40A può essere utilizzata in applicazioni di ridondanza N+1 o per mettere in parallelo due alimentatori per aumentare la potenza. Il DRM40 ha un indicatore LED di bilanciamento della corrente che si illumina quando entrambi gli alimentatori sono stati regolati per fornire la stessa corrente. Due segnali di allarme isolati indicano lo stato della tensione di uscita di ciascun alimentatore. Internamente il DRM40 ha una caduta di tensione di 200 mV.

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DRM40

La serie DRM40 di moduli ridondanti con montaggio su guida DIN da 20 a 40A può essere utilizzata in applicazioni di ridondanza N+1 o per mettere in parallelo due alimentatori per aumentare la potenza. Il DRM40 ha un indicatore LED di bilanciamento della corrente che si illumina quando entrambi gli alimentatori sono stati regolati per fornire la stessa corrente. Due segnali di allarme isolati indicano lo stato della tensione di uscita di ciascun alimentatore. Internamente il DRM40 ha una caduta di tensione di 200 mV.

Visualizza tutti i nostri Prodotti

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP