Nome:

Email:
 

Nazione:

Mobile Number:

Messaggio:

In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

EZA2500-32048

2500W Bi-Directional DC-DC Converter

Progettato per sistemi di accumulo di energia con batterie ricaricabili, questo alimentatore 2500W, a controllo digitale, compatto, 1U può cambiare automaticamente direzione di conversione da sorgenti dc ad alta tensione, alimentate da energia solare o eolica, alle batterie 48Vdc e viceversa. Altre applicazioni includono il test della batteria agli ioni di litio, nonché l'utilizzo di energia rigenerata da robot, gru, veicoli terrestri autonomi e impianti di risalita.

EZA2500-32048

Caratteristiche

  • True bi-directional converter with single transformer
  • 1U Rackmount
  • High efficiency >92%
  • Digital Interface
  • Full Digital Control
  • Designed for energy regeneration applications

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
EZA2500-32048 2496 48V / 52A
Enclosed Prodotto attuale   View PDF datasheet
EZA2500-32048 2496 320V / 7.8A
Enclosed Prodotto attuale   View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Opzioni di Scelta Rapida

1
Scegli il numero di uscite:
2
Scegli il tipo di alimentatore:

EZA2500-32048 videos

Range Overview Video

EZA11Kw Bi-Directional DC-DC Converter Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

EZA2500-32048 Scarica schede tecniche

Datasheets

Link utili

Attualmente non disponibile

EZA2500-32048 Nella sala stampa di TDK-Lambda

La serie di convertitori DC-DC bidirezionali da 2,5 kW dispone ora di un più ampio range di tensione e di temperatura di funzionamento
Leggi l’articolo

Convertitore DC-DC bidirezionale 2500W per accumulo e riutilizzo dell’energia
Leggi l’articolo

Related products

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP