Siete qui  :  home  ››  prodotti  ››  prodotti din rail  ››  din rail dc-dc

In alternativa, puoi contattarci così:

Scopri la nostra famiglia di prodotti DIN Rail

Visualizza i prodotti

Cerca fra i nostri Prodotti DIN Rail

Prodotti per guida DIN in evidenza

Serie DDSM

La serie DDSM di convertitori DC-DC offre modelli ad alte prestazioni con potenza di uscita di 120W e 240W in un design compatto e leggero.

La serie DDSM è altamente adattabile, con un ampio intervallo di ingresso e uscita che ne consente l'utilizzo in diverse applicazioni.

La serie di convertitori DC-DC è completamente controllata digitalmente. Il display a 7 segmenti indica valori di sistema precisi, stato e codici di allarme.

Scopri la serie DDSM

Serie DUSH

Questo gruppo di continuità per applicazioni su guida DIN offre un elevato grado di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione.

Grazie alle sue caratteristiche complete, il nostro DUSH può essere impiegato in una moltitudine di applicazioni quali automazione industriale, ingegneria di impianti, domotica, test & measuring e Information & communication technology.

Scopri la serie DUSH
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Tutti i nostri DC-DC DIN Rail Convertitori

Scegli tra la nostra gamma di DIN Rail DC-DC elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.

Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.

Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.

Seleziona uno dei seguenti prodotti per maggiori informazioni sul range:
Codice prodotto Power Range Construction Outputs
DDSM
NUOVA GAMMA
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
CCGS
NUOVA GAMMA
Chassis mount and DIN rail 13.2 to 30W DC-DC converters
13.2W 30W 1 a 2 outputs
DUSH
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
250W 500W 1 a 2 outputs
DPX
DINRail mount DC-DC converters
14.9W 60W 1 a 2 outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

TPS

Gli alimentatori AC-DC industriali serie TPS offrono una potenza di uscita fino a 4600W in un formato 2U con ingresso trifase. Le funzionalità includono uscite singole o doppie, la programmazione di tensione e di corrente, comando on/off a distanza, sensing remoto, alimentazione ausiliaria di standby, comunicazione PMBus, built in ORing FET e ampio range di temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C. Il modello TPS4000 è progettato anche per soddisfare gli standard in riferimento ad urti e vibrazioni.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

HFE

Sviluppata come serie standard di alimentatori ad alta efficienza, hot-swap, front end, la serie HFE è disponibile in tre tagli di potenza, 1600W, 2500W e la nuova generazione di 3500W, con singola tensione di uscita da 12, 24, 32 o 48V a seconda del modello. Per ogni modello sono disponibili unità rack 1U da 19'' (versione a 5 slot compatibile con i moduli HFE1600, 4 slot per i moduli HFE2500 e HFE3500). L'interfaccia di comunicazione PMbus™ è di serie sul modello HFE3500 e opzionale sui modelli HFE1600 e 2500.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

MU Series

La serie MU è disponibile in un case in alluminio raffreddato a ventola 1U e offre 2 modelli (MU4 e MU6) con livelli di potenza in uscita compresi tra 600W e 1200W con ingresso a bassa tensione e tra 800W e 1500W con ingresso ad alta tensione, con efficienze fino al 94%. Il sistema brevettato di controllo intelligente della ventola riduce la velocità di rotazione della stessa, producendo un rumore acustico di soli 36dBA*.

Sono disponibili diversi moduli con potenze nominali da 96W a 1008W per uscita, che offrono una gamma continua di tensioni da 3,3V a 105,6V.

Con un isolamento tra ingresso a terra di 1 MOPP (1,5kVac), tra ingresso a uscita di 2 MOPP (4kVac) e tra uscita a terra di 1 MOPP (1,5kVac) ed un’ampia selezione di opzioni di standby e di controllo, tra cui una interfaccia PMBus™, la gamma MU è certificata per applicazioni medicali e industriali ed è supportata da una garanzia di 7 anni.

Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UK CA e CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B sulle emissioni condotte e radiate e soddisfano gli standard IEC60601-1-2 Edizione 4 e IEC 61000-4 sull'immunità.

Scopri la serie MU

* A seconda della configurazione, condizioni nominali di 25°C, 115Vac/240Vac e 80% di potenza dell'unità.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GUS

La serie compatta di alimentatori AC-DC a uscita singola GUS è disponibile con uscite a 12V, 24V, 36V e 48V, offre una soluzione di alimentazione economica in un ingombro ridotto e può erogare fino a 350, 600 o 1000W.

Il GUS350 è raffreddato per convezione naturale e i GUS600 e 1000 hanno una ventola di raffreddamento integrata.

Tutti i modelli sono disponibili con opzione di accensione/spegnimento remoto. È possibile raggiungere un'efficienza fino al 95,5% (a seconda del modello).

Certificate per la sicurezza secondo IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UKCA e CE per le basse tensioni, EMC e direttive RoHS, le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B per le emissioni condotte e radiate..

Sono in aggiunta conformi alle norme IEC 61010-1 e IEC 62477-1 (OVC III)

Le applicazioni tipiche includono test & measurement, sistemi di test automatici, broadcast e apparecchiature industriali e di automazione in generale.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GENESYS™ AC

Adatte al montaggio su rack 19”, le sorgenti di alimentazione programmabili GENESYS™AC (GAC) hanno una densità di potenza molto elevata. La serie offre livelli di potenza di 2kVA e 3kVA, in formato 1U a 6kVA e in formato 3U a 9kVA con la possibilità di mettere in parallelo le unità per aumentare la potenza di uscita. La serie GAC propone un'uscita di potenza autoregolabile, monofase e trifase, con tensioni regolabili da 0V a 350Vac e +/-500Vdc (modelli GAC-PRO) e frequenze da 16Hz a 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Sono disponibili diversi metodi di programmazione remota, tra cui LAN, USB, RS232 e RS485 integrate e interfacce GPIB e analogiche isolate opzionali. I modelli GENESYS™ GAC-PRO includono la funzionalità di controllo analogico in tempo reale necessaria per gli scenari di test più complessi. La serie è dotata di un display LCD a colori, multilingua, con touch panel per una maggiore facilità d'uso e un'interfaccia GUI. Sono inoltre disponibili come opzioni librerie di test avionici e IEC.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP