Siete qui  :  home  ››  prodotti  ››  prodotti din rail  ››  din rail accessories

In alternativa, puoi contattarci così:

Scopri la nostra famiglia di prodotti DIN Rail

Visualizza i prodotti

Cerca fra i nostri Prodotti DIN Rail

Tutti i nostri Accessori DIN Rail

Scegli tra la nostra gamma di DIN Rail Accessories elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.

Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.

Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
DRM40
20-40A DIN Rail Redundancy Modules
- - -
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
- - -

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

TPS

Gli alimentatori AC-DC industriali serie TPS offrono una potenza di uscita fino a 4600W in un formato 2U con ingresso trifase. Le funzionalità includono uscite singole o doppie, la programmazione di tensione e di corrente, comando on/off a distanza, sensing remoto, alimentazione ausiliaria di standby, comunicazione PMBus, built in ORing FET e ampio range di temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C. Il modello TPS4000 è progettato anche per soddisfare gli standard in riferimento ad urti e vibrazioni.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

HFE

Sviluppata come serie standard di alimentatori ad alta efficienza, hot-swap, front end, la serie HFE è disponibile in tre tagli di potenza, 1600W, 2500W e la nuova generazione di 3500W, con singola tensione di uscita da 12, 24, 32 o 48V a seconda del modello. Per ogni modello sono disponibili unità rack 1U da 19'' (versione a 5 slot compatibile con i moduli HFE1600, 4 slot per i moduli HFE2500 e HFE3500). L'interfaccia di comunicazione PMbus™ è di serie sul modello HFE3500 e opzionale sui modelli HFE1600 e 2500.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

MU Series

La serie MU è disponibile in un case in alluminio raffreddato a ventola 1U e offre 2 modelli (MU4 e MU6) con livelli di potenza in uscita compresi tra 600W e 1200W con ingresso a bassa tensione e tra 800W e 1500W con ingresso ad alta tensione, con efficienze fino al 94%. Il sistema brevettato di controllo intelligente della ventola riduce la velocità di rotazione della stessa, producendo un rumore acustico di soli 36dBA*.

Sono disponibili diversi moduli con potenze nominali da 96W a 1008W per uscita, che offrono una gamma continua di tensioni da 3,3V a 105,6V.

Con un isolamento tra ingresso a terra di 1 MOPP (1,5kVac), tra ingresso a uscita di 2 MOPP (4kVac) e tra uscita a terra di 1 MOPP (1,5kVac) ed un’ampia selezione di opzioni di standby e di controllo, tra cui una interfaccia PMBus™, la gamma MU è certificata per applicazioni medicali e industriali ed è supportata da una garanzia di 7 anni.

Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UK CA e CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B sulle emissioni condotte e radiate e soddisfano gli standard IEC60601-1-2 Edizione 4 e IEC 61000-4 sull'immunità.

Scopri di più sulla serie MU

* A seconda della configurazione, condizioni nominali di 25°C, 115Vac/240Vac e 80% di potenza dell'unità.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GUS

La serie compatta di alimentatori AC-DC a uscita singola GUS è disponibile con uscite a 12V, 24V, 36V e 48V, offre una soluzione di alimentazione economica in un ingombro ridotto e può erogare fino a 350, 600 o 1000W.

Il GUS350 è raffreddato per convezione naturale e i GUS600 e 1000 hanno una ventola di raffreddamento integrata.

Tutti i modelli sono disponibili con opzione di accensione/spegnimento remoto. È possibile raggiungere un'efficienza fino al 95,5% (a seconda del modello).

Certificate per la sicurezza secondo IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UKCA e CE per le basse tensioni, EMC e direttive RoHS, le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B per le emissioni condotte e radiate..

Sono in aggiunta conformi alle norme IEC 61010-1 e IEC 62477-1 (OVC III)

Le applicazioni tipiche includono test & measurement, sistemi di test automatici, broadcast e apparecchiature industriali e di automazione in generale.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

GENESYS™ AC

Adatte al montaggio su rack 19”, le sorgenti di alimentazione programmabili GENESYS™AC (GAC) hanno una densità di potenza molto elevata. La serie offre livelli di potenza di 2kVA e 3kVA, in formato 1U a 6kVA e in formato 3U a 9kVA con la possibilità di mettere in parallelo le unità per aumentare la potenza di uscita. La serie GAC propone un'uscita di potenza autoregolabile, monofase e trifase, con tensioni regolabili da 0V a 350Vac e +/-500Vdc (modelli GAC-PRO) e frequenze da 16Hz a 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Sono disponibili diversi metodi di programmazione remota, tra cui LAN, USB, RS232 e RS485 integrate e interfacce GPIB e analogiche isolate opzionali. I modelli GENESYS™ GAC-PRO includono la funzionalità di controllo analogico in tempo reale necessaria per gli scenari di test più complessi. La serie è dotata di un display LCD a colori, multilingua, con touch panel per una maggiore facilità d'uso e un'interfaccia GUI. Sono inoltre disponibili come opzioni librerie di test avionici e IEC.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP