Nome:

Email:
 

Nazione:

Messaggio:

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CUT

35W-75W Low Profile Triple Output power supplies

Gli alimentatori CUT35 e CUT75 tripla uscita hanno due convertitori indipendenti isolati, uno per l'uscita principale 5V, e uno per le uscite ausiliarie. Questa topologia fornisce diversi vantaggi - nessun carico minimo, migliore regolazione di linea e di carico e la possibilità di collegare le uscite ausiliarie in serie per generare un'uscita a 24V o 30V. Questa flessibilità li rende adatti per una vasta gamma di applicazioni per controllo di processo, broadcast, test e misurazioni, apparecchiature medicali e industriali.

Caratteristiche

  • Triple (useable as dual) output supply
  • Compact (2 x 4" & 3 x 5” footprint)
  • Low Profile (1.06”)
  • High Efficiency 85%
  • Enhanced output regulation
  • Output 1 isolated from outputs 2 & 3
  • Cover & baseplate options

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CUT35-5FF 35 5V / 3A
15V / 1A
-15V / 0.65A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
CUT75-5FF 75 5V / 8A
15V / 2.5A
-15V / 1A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
CUT35-522 35 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.85A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
CUT75-522 75 5V / 8A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatore 35W tripla uscita per semplificare l’integrazione nel sistema
Leggi l’articolo

Alimentatori AC-DC 75W tripla uscita – serie CUT75
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Gli alimentatori CUT35 e CUT75 tripla uscita hanno due convertitori indipendenti isolati, uno per l'uscita principale 5V, e uno per le uscite ausiliarie. Questa topologia fornisce diversi vantaggi - nessun carico minimo, migliore regolazione di linea e di carico e la possibilità di collegare le uscite ausiliarie in serie per generare un'uscita a 24V o 30V. Questa flessibilità li rende adatti per una vasta gamma di applicazioni per controllo di processo, broadcast, test e misurazioni, apparecchiature medicali e industriali.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP