Nome:

Email:
 

Nazione:

Messaggio:

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CUS350M

Single Output Medical & ITE Power Supplies

Con potenza nominale di 350W e raffreddamento a convezione naturale, il CUS350M ha certificazioni medicali e ITE ed è ideale per applicazioni in cui il rumore acustico non è tollerato, come apparecchiature ospedaliere, dentali, broadcast e audio professionali. Il CUS350M ha rendimento fino al 94%, è conforme alla Direttiva ErP e consuma <0,5 W in modalità standby. I modelli con suffisso ""/F"" hanno un'uscita di standby 5V 0.5A, un'uscita ausiliaria 12V 0,3A, remote sense, on/off remoto e un segnale DC good isolato.

Caratteristiche

  • IEC60601 3rd Ed. (2x MoPP)
  • 350W Convection cooled rating
  • Low profile (40 mm)
  • Low off-load power draw (<0.5W) 
  • 5V Aux & 12V fan supply (F-option)
  • Operating altitude up to 5000m

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CUS350M-12/F 414 12V / 34.5A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
CUS350M-18/F 414 18V / 23A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
CUS350M-24/F 420 24V / 17.5A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
CUS350M-36/F 414 36V / 11.5A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
CUS350M-48/F 417.6 48V / 8.7A
Open Frame Prodotto attuale View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Product Image
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatore 350W con raffreddamento a convezione naturale e certificazioni medicale e ITE
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Con potenza nominale di 350W e raffreddamento a convezione naturale, il CUS350M ha certificazioni medicali e ITE ed è ideale per applicazioni in cui il rumore acustico non è tollerato, come apparecchiature ospedaliere, dentali, broadcast e audio professionali. Il CUS350M ha rendimento fino al 94%, è conforme alla Direttiva ErP e consuma <0,5 W in modalità standby. I modelli con suffisso ""/F"" hanno un'uscita di standby 5V 0.5A, un'uscita ausiliaria 12V 0,3A, remote sense, on/off remoto e un segnale DC good isolato.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP