TDK-Lambda News
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Convertitori DC-DC buck step-down da 500W con regolazione della tensione di uscita da 3,3V a 24V e footprint standard 1/16 di brick
Postato : 14 Dec 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda i7A series of 33A 500W rated non-isolated DC-DC converters, packaged with the industry-standard 1/16th brick pinout
Per saperne di più
Alimentatori 48V 4kW con ingresso industriale trifase da 350 a 528Vac e connessione a delta o stella
Postato : 24 Nov 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of a 48V, 83.3A 4kW output power supply to TDK-Lambda’s TPS series
Per saperne di più
Convertitori DC-DC medicali e industriali da 30W con isolamento rinforzato da 5kVac ed ampia gamma di ingressi con range 4:1
Postato : 16 Nov 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the PXD-M30 series of medical and industrial certified 30W board mount DC-DC converters
Per saperne di più
La serie di alimentatori medicali da 400W si arricchisce di nuovi modelli con uscite da 15, 19, 28, 36, 48V e con raffreddamento tramite ventola integrata
Postato : 05 Nov 2020
TDK Corporation (TSE:6762) announces the addition of 15V, 19V, 28V, 36V, 48V outputs and models with an integral fan to the TDK-Lambda brand CUS400M series
Per saperne di più
Convertitori DC-DC medicali / industriali da 15W e 20W con isolamento 5.000Vac ed ampio range 4:1 di tensioni di ingresso
Postato : 02 Nov 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the PXG-M series of medical and industrial 15W and 20W board mount DC-DC converters.
Per saperne di più
Alimentatori medicali e industriali da 600W con ventola integrata per un raffreddamento semplificato
Postato : 13 Oct 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of models with an integral fan and enclosure to the 600W rated TDK-Lambda brand CUS600M series of AC-DC power supplies
Per saperne di più
Soluzioni di alimentazione AC-DC convenienti in Classe II per montaggio su scheda con potenze da 5 a 25W ed ampio range di temperatura operativa
Postato : 08 Oct 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the KPSB6 series of 5 to 6W and the KPSB25 series of 20 to 25W board mount AC-DC power supplies
Per saperne di più
Nuovi modelli con uscita nominale da 5V a 28V, 12.5A si aggiungono alla serie di convertitori DC-DC buck-boost con ampio range di tensione di ingresso
Postato : 07 Oct 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 12.5A 300W rated models to the i7C series of non-isolated DC-DC converters
Per saperne di più
Alimentatori medicali da 30W wall mount conformi alla legislazione (UE) 2019/1782 sull'efficienza energetica
Postato : 27 Aug 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the WMM30 series of 25 to 30W medical wall mount power supplies
Per saperne di più
Alimentatori medicali esterni Classe II da 36W conformi allo standard di efficienza EU CoC Tier 2
Postato : 17 Aug 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the DTM36-C8 series of 25 to 36W medical external power supplies
Per saperne di più
Alimentatori programmabili DC da 1kW disponibili in formato 1U full rack o half rack
Postato : 07 Jul 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the G1kW and GH1kW series of 1U high programmable DC power supplies
Per saperne di più
Nuovo brevetto per il collegamento modulare in parallelo per la serie di alimentatori programmabili
Postato : 02 Jun 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the granting of a United States patent for the GENESYS+™ series of programmable power supplies
Per saperne di più
Convertitori DC-DC buck-boost non isolati da 300W con regolazione della tensione di uscita da 9.6V a 48V
Postato : 28 May 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the i7C series of 8A 300W rated non-isolated DC-DC converters, packaged with the industry standard 1/16th pinout
Per saperne di più
Alimentatori 400W formato 3x5 pollici medicali e industriali forniscono 250W in caso di raffreddamento in convezione naturale o conduzione, con potenza di picco di 400W per lunghi periodi
Postato : 11 May 2020
TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS400M medical and industrial certified AC-DC power supplies
Per saperne di più
Alimentatori su guida DIN con ampio range di tensioni di ingresso DC ed uscita regolabile con potenza fino a 250W
Postato : 22 Apr 2020
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DDA series of DIN rail mounted DC-DC power supplies
Per saperne di più