פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

תמיכה

מונחים מעולם ספקי הכוח : "q"

ליקטנו מונחים ע"מ לסייע בהבנת המינוח והקיצורים השונים הקשורים בתחום ספקי הכוח. בחרו באות הרלוונטית כדי להתחיל חיפוש או לחלופין - לחצו על "הורד את המונחון" כדי להוריד ולהשתמש בשעת הצורך.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Quarter Brick

Industry standard footprint for dc-dc converters. Dimensions are 57.9mm x 36.8mm (2.3in x 1.5in). See also Full Brick, Half Brick, Eighth Brick, Sixteenth Brick. Lambda's PAQ range of dc/dc converters are examples of quarter bricks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

הורד את המונחון

אתה מוזמן להוריד את הגרסה העדכנית של המונחון שלנו כקובץ PDF

PAGE TOP