פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

תמיכה

מונחים מעולם ספקי הכוח : "k"

ליקטנו מונחים ע"מ לסייע בהבנת המינוח והקיצורים השונים הקשורים בתחום ספקי הכוח. בחרו באות הרלוונטית כדי להתחיל חיפוש או לחלופין - לחצו על "הורד את המונחון" כדי להוריד ולהשתמש בשעת הצורך.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

K

The abbreviation for kelvin.

Kelvin (K)

1) Unit of temperature in the International System of Units (SI). Written as 'kelvin'. Abbreviated to K.

2) A 4 terminal connection method used to isolate current carrying leads from voltage measuring (sense) leads (used to eliminate voltage drop along the sense leads).

Kilo

SI prefix multiplier. Multiplies by 103. So 100 kHz = 100 x 103 Hz = 100000 Hz. Written as 'kilo'. Abbreviated to 'k'.

kilowatt

1000 watts.

kilowatt-hour

A unit of energy (non SI). Abbreviated to kWh.

See Useful Conversion Factors

kW

Abbreviation for kilowatt.

kWh

Abbreviation for kilowatt-hour.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

הורד את המונחון

אתה מוזמן להוריד את הגרסה העדכנית של המונחון שלנו כקובץ PDF

PAGE TOP