ממירי DC-DC

ספקי כוח AC-DC

PYH200

טווח חדש 200W Single Output DC-DC converters, 1/2 Brick

The PY family are rugged, pcb-mountable DC-DC converters with silicone potting, extremely wide input voltage ranges, very high input-to-output isolation strengths and suitability for railway applications.
The PYH200, a 200W output power series, covers input voltages from 14 to 160Vdc (12:1) and provide output voltages of 12V, 15V, 24V and 48V. Models are available with either a positive or negative remote on/off function and are equipped with trim pin for output voltage adjustment.
 

PYH200

מאפיינים ויתרונות

  • Half-brick (2.28x2.4”) Industry Standard Footprint
  • 3000V Input to Output Isolation
  • Ultra-wide Input Range
  • EN 50155 Railway Compliant
  • IEC 62368-1 (ICT) Approved
  • High Shock and Vibration Resistance due to Potted Design
  • Wide Operational Temperature Range
  • Remote ON/OFF Input

Downloads

גיליונות נתונים & מדריכים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

קישורים שימושיים

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

Part number Power (W) Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet
PYH200-72WS12 200 12V / 16.7A
Half Brick New product Check stock   View PDF datasheet
PYH200-72WS15 200 15V / 13.5A
Half Brick New product Check stock   View PDF datasheet
PYH200-72WS24 200 24V / 8.4A
Half Brick New product Check stock   View PDF datasheet
PYH200-72WS48 200 48V / 4.2A
Half Brick New product Check stock   View PDF datasheet
Key : New product

מאתר מוצרים מהיר

1
בחר את כמות היציאות:
2
בחר את סוג ספק הכח:

PYH200 הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

PYH200 מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

200W half-brick DC-DC converters feature a 12:1 ultra-wide input range for railway and industrial applications
קרא מאמר

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP