אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ניתנים לתכנות  ››  ספקי הכוח dc הניתנים לתכנות

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

הספק DC ניתן לתכנות איכות וביצועים מעולים

הצג מוצרים

DC ספקי כוח ניתנים לתכנות מבית TDK-Lambda

הכירו את מגוון ספקי הכוח DC הניתנים לתכנות שלנו

TDK-Lambda הפכו למובילים בתעשייה עבור ספקי הכוח הקומפקטיים שלנו הניתנים לתכנות DC ברזולוציה גבוהה. הספק היציאה של הדגמים הסטנדרטיים נע בין 200 ואט ל-22.5 קילוואט, בעוד חיבור מקבילי מאפשר פתרונות של עד 90kW. יציאות של עד 1500V זמינות והמוצרים שלנו מציעים אפשרויות ממשק מרוחק שונות.

טווחי אספקת החשמל הניתנים לתכנות DC שלנו מציעים:

  • אמינות יוצאת דופן, כמצופה מספק כוח TDK-Lambda
  • מערכות אולטרה-קומפקטיות בגובה 1U החל מ-1kW ועד 7.5kW
  • פתרונות מדרגיים המספקים עד 90kW
  • מתחי יציאה מ 0 - 10V, עד 0 - 1500V
  • יציאות מדויקות הניתנות לתכנות עבור יישומים בעלי צריכת חשמל נמוכה הדורשים 200 - 800 ואט
  • אפשרויות ממשק מרוחק מרובות, כולל RS232 ו- RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488, IS420 ואותות אנלוגיים

ספקי כוח DC ניתנים לתכנות לפי יישום

ספקי הכוח הניתנים לתכנות DC שלנו תוכננו עבור מגוון רחב של יישומים. בחר את היישום שלך כדי לגלות את המוצרים המומלצים עבורך או ראה להלן את כל ספקי הכוח DC הניתנים לתכנות שלנו. תוכל גם לצמצם את החיפוש באמצעות מנוע חיפוש המוצרים המהיר שלנו.

כלי-רכב (כללי)

יש לנו מגוון מוצרים הניתנים לתכנות המתאימים לתכנון ובדיקה של מגוון רחב של מערכות רכב אלקטרוניות מודרניות

רעש, רטט וקשיחות

ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו חיוניים בתחום הבדיקות כדי למזער NVH (רעש, רטט וקשיחות) במהלך תכנון יישומים.

ציוד מחובר AC

המגוון החדש שלנו של מקורות AC של Genesys פותח כדי להקל על התכנון והבדיקות של מגוון רחב של מערכות אלקטרוניות המחוברות לחשמל.

בדיקה דו-כיוונית

הבחירה שלנו בספקי כוח הניתנים לתכנות מהמדף מאפשרת למהנדסים לשלב בדיקות חומרה בשלב התכנון של מערכות בקרה מרובות.

אנרגיה מתחדשת

ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשרים למהנדסים לדמות את האופי המשתנה לסירוגין של מקורות אנרגיה מתחדשים בשלב התכנון של מוצרים שיסתמכו על אנרגיות מתחדשות בשטח.

סוללה

מגוון עצום של מכשירים אישיים, כמו גם מכונות חזקות יותר מופעלים כעת באמצעות סוללות. ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשרים למהנדסים לדמות תנודות בעוצמת הסוללה, כמו גם בדיקה מדויקת של עוצמת הסוללה בפועל, במהלך שלבי התכנון והבדיקות של יישומים.

תעשיית התעופה והחלל המסחרית

ענפים אלו מסתמכים על מערכות אלקטרוניות שצריכות לעמוד בתקני הבטיחות, האמינות והביצועים הגבוהים ביותר. ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מציעים את הדיוק הנדרש במהלך התכנון והבדיקות של מערכות קריטיות למשימה.

ימיים

מגוון ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשר למהנדסים לתכנן ולבדוק מערכות אלקטרוניות רגישות המסוגלות לעמוד בתנאים הקשים של הסביבה הימית עבור יישומים ימיים שעליהם מסתמכים כלי שיט גדולים וקטנים.

הבדל TDK-Lambda

הבדל TDK-Lambda

קצב בדיקות גבוה - זירוז תהליך הבדיקה

סיוע למהנדסים להעריך מערכות אלקטרוניקה לעתיד בטוח יותר

מפרט מתקדם למדידות מדויקות יותר

צפיפות ההספק הגבוהה ביותר בשוק - מפנה לך מקום

ממשק משתמש גרפי אחד עבור כל ספקי הכוח הניתנים לתכנות של Genesys

פרוטוקולי תקשורת רב-תכליתיים

קל להתקנה ולתפעול

אישורי בטיחות עולמיים עם 5 שנות אחריות

ממשק GUI אינטואיטיבי

ספקי הכוח DC הניתנים לתכנות שלנו

בחר/י מתוך מגוון ספקי הכוח DC הניתנים לתכנות הרשומים למטה על מנת לקבל מידע נוסף על הסדרה.

השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.

רוצה לדעת עוד על פתרונות הספק החשמל שלנו?

בקר באתר החדשות שלנו כדי לקרוא על אופן השימוש במוצרים שלנו ביישומים בעולם האמיתי.

הקלק למידע נוסף

הצג את כל המוצרים

PAGE TOP

PAGE TOP