אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ניתנים לתכנות  ››  מקורות מתח ac

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

מקורות מתח AC המקום שבו גאונות פוגשת דיוק

הצג מוצרים

AC Source ספקי כוח ניתנים לתכנות מבית TDK-Lambda

הכירו את מגוון מקורות ה AC שלנו

TDK-Lambda גאה להכריז על המגוון החדש והמוביל בתעשייה של ספקי כוח הניתנים לתכנות ממקור AC. GENESYS™ AC ו-GENESYS™ AC PRO מייצגים את התפתחות סדרת ה ™+GENESYS המצליחה שלנו.

המוצרים החדשים שלנו בתחום מקורות כוח AC מציעים:

  • אמינות יוצאת דופן, כמצופה מספקי הכוח של  TDK-Lambda
  • עיצוב קומפקטי במיוחד להתקנה בארון 19 אינץ:
    • גובה U1 להספקים של 2 kVA ו־3kVA
    • גובה U3 להספקים של 6 kVA ו־9kVA
  • פתרונות מודולריים להגעה עד 27 kVA בקונפיגורציה של פאזה אחת או שלוש פאזות
  • מצב פעולה DC*, AC ומצב  AC+DC*
  • טווח מתח במצב הספק קבוע:
    • 0 to 350VACrms L-N
    • +/-500Vdc*
  • מגוון אפשרויות ממשק שליטה מרחוק, כולל LAN, USB ו־RS232 / RS485
  • ממשק תוכנה גרפי (GUI) עם ספריות בדיקה לתחום האביוניקה ותקני IEC*

מקורות מתח AC לפי יישום

מקורות מתח AC שלנו תוכננו עבור מגוון רחב של יישומים. בחר את היישום שלך כדי לגלות את המוצרים המומלצים עבורך או ראה להלן את כל מקורות ה AC שלנו. תוכל גם לצמצם את החיפוש באמצעות מנוע חיפוש המוצרים המהיר שלנו.

כלי-רכב (כללי)

יש לנו מגוון מוצרים הניתנים לתכנות המתאימים לתכנון ובדיקה של מגוון רחב של מערכות רכב אלקטרוניות מודרניות

רעש, רטט וקשיחות

ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו חיוניים בתחום הבדיקות כדי למזער NVH (רעש, רטט וקשיחות) במהלך תכנון יישומים.

ציוד מחובר AC

המגוון החדש שלנו של מקורות AC של Genesys פותח כדי להקל על התכנון והבדיקות של מגוון רחב של מערכות אלקטרוניות המחוברות לחשמל.

בדיקה דו-כיוונית

הבחירה שלנו בספקי כוח הניתנים לתכנות מהמדף מאפשרת למהנדסים לשלב בדיקות חומרה בשלב התכנון של מערכות בקרה מרובות.

אנרגיה מתחדשת

ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשרים למהנדסים לדמות את האופי המשתנה לסירוגין של מקורות אנרגיה מתחדשים בשלב התכנון של מוצרים שיסתמכו על אנרגיות מתחדשות בשטח.

סוללה

מגוון עצום של מכשירים אישיים, כמו גם מכונות חזקות יותר מופעלים כעת באמצעות סוללות. ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשרים למהנדסים לדמות תנודות בעוצמת הסוללה, כמו גם בדיקה מדויקת של עוצמת הסוללה בפועל, במהלך שלבי התכנון והבדיקות של יישומים.

תעשיית התעופה והחלל המסחרית

ענפים אלו מסתמכים על מערכות אלקטרוניות שצריכות לעמוד בתקני הבטיחות, האמינות והביצועים הגבוהים ביותר. ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מציעים את הדיוק הנדרש במהלך התכנון והבדיקות של מערכות קריטיות למשימה.

ימיים

מגוון ספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו מאפשר למהנדסים לתכנן ולבדוק מערכות אלקטרוניות רגישות המסוגלות לעמוד בתנאים הקשים של הסביבה הימית עבור יישומים ימיים שעליהם מסתמכים כלי שיט גדולים וקטנים.

הבדל TDK-Lambda

הבדל TDK-Lambda

מומחי TDK-Lambda Power עומדים לרשותכם לתמיכה

בהתבסס על הידע שרכשנו עם ™+GENESYS המובילה בתעשייה

עיצוב אלגנטי, בנוי במתודולוגיה יפנית

צפיפות הספק גבוהה במיוחד – צמצום שטח

מקבילית אקטיבית מתקדמת

שליטה מלאה במשתמש, באמצעות TDK GUI או תכנות לקוחות

מתוכנן להשתלב בפעולות הבדיקה שלך במהירות ובקלות

ניתן לשדרוג בשטח פרופילי בדיקה להגהה עתידית

אישורי בטיחות עולמיים עם 5 שנות אחריות

מקורות מתח ה AC שלנו

בחר/י מתוך מגוון מקורות מתח AC הרשומים למטה על מנת לקבל מידע נוסף על הסדרה.

השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.

שם המוצר טווחי הספק סוג מבנה יציאות
GENESYS™ AC
דגם חדש
2kVA, 3kVA, 6kVA and 9kVA AC Programmable Power Sources
2kVA 9kVA 1 output

Introducing GENESYS™ AC

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

רוצה לדעת עוד על פתרונות הספק החשמל שלנו?

בקר באתר החדשות שלנו כדי לקרוא על אופן השימוש במוצרים שלנו ביישומים בעולם האמיתי.

הקלק למידע נוסף

הצג את כל המוצרים

PAGE TOP

PAGE TOP