ספקי כוח מעבדתיים - ברי תכנות Programmable power supplies
בחר מתוך כלל ספקי כוח power supply הניתנים לתכנות - ספקי כוח מעבדתיים. על מנת לקבל מידע על מוצרים נוספים, ניתן למקד את החיפוש על ידי שימוש במאתר מוצרים מהיר. לחלופין, באפשרותך להפעיל את אפשרויות הסינון שלעיל. ספקי הכוח הניתנים לתכנות מהסדרות Z+ ו- Genesys™ זמינים כדגמים סטנדרטיים, מ-200W עד 15k. בנוסף מוצעים פתרונות להספקים העולים על 60kW.
שם המוצר |
טווחי הספק (W) |
סוג מבנה |
יציאות |
GENESYS+™ דגם חדש 1.7kW and 5kWRack mount |
1000 |
5100 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ 1U Half rack דגם חדש 1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supplyRack mount |
1000 |
1560 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ GSP דגם חדש 10kW in 2U & 15kW in 3URack mount |
10000 |
15300 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 1U נבחרים 750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supplyRack mount |
600 |
2400 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 1U Half rack נבחרים 750W 1U Half Rack Mount power supplyRack mount |
600 |
780 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 2U נבחרים 3.3kW and 5kW Rack Mount power supplyRack mount |
3200 |
5200 |
Rack mount |
1 o/p |
Z+ נבחרים 2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power SupplyRack/bench mount |
200 |
800 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
ZUPProgrammable Rack Bench Mount power supplyRack/bench mount |
200 |
860 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
דגמים אחרונים של ספקי כוח ניתנים לתכנות
Z+
Z+, המתאים להרכבה בארון 2U או Bench, הוא ספק כוח קומפקטי מאוד וניתן לתכנות, המספק רמות הספק מ-200 עד 800 ואט, רמות מתח עד 650 וולט וזרם עד 72 אמפר. זמינות שיטות מרובות לתכנות מרחוק, בכלל זה USB, RS232 ו-RS485 מובנים ו-LAN אופציונלי, GPIB וממשקים אנלוגיים מבודדים. את היחידות ניתן להפעיל במצבי זרם קבוע או מתח קבוע, והן מקבלות טווח רכב של מתח כניסה - בין 85 ל-265ac וולט. המוצר מגובה בחמש שנות אחריות.