DRL
10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies
סדרה זו של ספקי כוח DRL DIN rail מספקת פתרון אמין עבור מגוון יישומים תעשייתיים. בעלת בידוד כפול ודרגת בטיחות סיווג II .
בעלת פלט תואם NEC Class 2 המתאימה ל UL 1310 ומאפשרת פעולה במקומות בהם ההספק מוגבל בעקבות תנאים קשים.
סדרה זו זמינה בארבעה טווחים ומאפשרת בחירה בין יציאות של 12 ו-24 וולט.
מאפיינים ויתרונות
- High Efficiency, up to 90% @ 230VAC
- UL1310 Class 2 Compliant
- Low No Load Consumption
- Long E-Cap-Life (>8 years @ 40°C, 75% Load, 230VAC)
- Class II, Wide Range Input (85-264VAC)
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מידע קשור
- DSP
7.5-100W low profile DINRail mount power supply
צפה URL
- DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
צפה URL
- DRF
120W-480W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
צפה URL
- DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
צפה URL
- תמונת המוצר
הורדת JPG
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
DRL100-24/C2- ספק כוח לפסי דין DIN RAIL
קרא מאמר
Ultra-narrow, low profile DIN rail power supplies have very high efficiencies
קרא מאמר
https://i.vimeocdn.com/video/606446109_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/719429025_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/719438830_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/724602970_640.jpg
סדרה זו של ספקי כוח DRL DIN rail מספקת פתרון אמין עבור מגוון יישומים תעשייתיים. בעלת בידוד כפול ודרגת בטיחות סיווג II .
בעלת פלט תואם NEC Class 2 המתאימה ל UL 1310 ומאפשרת פעולה במקומות בהם ההספק מוגבל בעקבות תנאים קשים.
סדרה זו זמינה בארבעה טווחים ומאפשרת בחירה בין יציאות של 12 ו-24 וולט.