CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
CUS200M בעל דירוג 200 וואט עם קירור בהסעה ואישור ITE, אידיאלי ליישומים שבהם אין סיבולת לרעש שניתן לשמוע, בכלל זה ציוד ליישומי בתי חולים, רפואה דנטלית, שידור וציוד אודיו מקצועי. כולל רמות נצילות של עד 94%.
CUS200M עומד בהנחיית ה-ErP וצורך פחות מ-0.5 וואט במצב המתנה, יציאת עזר של 5-וולט ו-0.6 אמפר והפעלה/כיבוי מרחוק.
מאפיינים ויתרונות
- IEC 60601-1 (2x MOPP) & IEC 60950-1 Approvals
- 200W Convection cooled rating
- Low profile (34 mm), Standard 3”x5” format
- 5V Standby power supply on board
- Operating Altitude up to 5000m
- High Efficiency up to 94 %, low off-load power consumption (<0.5W)
- Chassis & cover options
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
High efficiency 3” x 5” medical power supply delivers 250W
קרא מאמר
https://i.vimeocdn.com/video/617264991_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/617264895_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/623354137_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/617264017_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/612334635_640.jpg
CUS200M בעל דירוג 200 וואט עם קירור בהסעה ואישור ITE, אידיאלי ליישומים שבהם אין סיבולת לרעש שניתן לשמוע, בכלל זה ציוד ליישומי בתי חולים, רפואה דנטלית, שידור וציוד אודיו מקצועי. כולל רמות נצילות של עד 94%.
CUS200M עומד בהנחיית ה-ErP וצורך פחות מ-0.5 וואט במצב המתנה, יציאת עזר של 5-וולט ו-0.6 אמפר והפעלה/כיבוי מרחוק.