פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ממירי DC-DC

iAH

40A Non-isolated SMT Point of Load
iAH

The iAH series is one of TDK-Lambda's third generation DOSA-2+ compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 33 x 13.5mm, the product will deliver 40A (100% more than the iAF models) from either a 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 96%.

מאפיינים ויתרונות

  • DOSA Compatible Footprint
  • Constant Switching Frequency
  • No external Loop Tuning Components Needed
  • Excellent Transient Response

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iAH12040A007V-007-R 28 0.7V / 40A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Low profile Point of Load DC-DC converter delivers 40A
קרא מאמר

The iAH series is one of TDK-Lambda's third generation DOSA-2+ compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 33 x 13.5mm, the product will deliver 40A (100% more than the iAF models) from either a 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 96%.

משאבים נוספים

PAGE TOP