ממירי DC-DC

iCH

85W, 12A Non-isolated SMT Point of Load
iCH

סדרת iCH מהווה חלק מהדור השלישי של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2+‎ להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 12.2 x‏ 12.2 מ""מ, המוצר יספק עד 12 אמפר (200% יותר מאשר דגמי iCF) ממתח כניסה נומינלי של 5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 97%.

מאפיינים ויתרונות

  • DOSA Compatible Footprint 
  • Constant Switching Frequency
  • No external Loop Tuning Components Needed
  • Excellent Transient response

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iCH12012A007V-007-R 85 7V / 12A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Compact 12A POL DC-DC converters have a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range
קרא מאמר

סדרת iCH מהווה חלק מהדור השלישי של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2+‎ להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 12.2 x‏ 12.2 מ""מ, המוצר יספק עד 12 אמפר (200% יותר מאשר דגמי iCF) ממתח כניסה נומינלי של 5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 97%.

משאבים נוספים

PAGE TOP