iBH
20A Non-isolated SMT Point of Load
סדרת iBH מהווה חלק מהדור השלישי של TDK-Lambda לממירי מתח (DC-DC CONVERTER) נקודת עומס תואמי DOSA-2+ להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 20.3 x 11.4 מ""מ, המוצר יספק עד 20 אמפר (67% יותר מאשר דגמי iBF) ממתח כניסה נומינלי של 5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 96%.
מאפיינים ויתרונות
- DOSA Compatible Footprint
- Constant Switching Frequency
- No External Loop Tuning Components Needed
- Excellent Transient Response
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
Part number |
Power (W) |
Output info |
Construction |
Status |
View PDF datasheet |
iBH12020A007V-007-R |
80 |
4V / 20A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Key :
Current product
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
Point of Load DC-DC converter delivers 20A from 5V and 12V bus voltages
קרא מאמר
https://i.vimeocdn.com/video/553271584_640.jpg
סדרת iBH מהווה חלק מהדור השלישי של TDK-Lambda לממירי מתח (DC-DC CONVERTER) נקודת עומס תואמי DOSA-2+ להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 20.3 x 11.4 מ""מ, המוצר יספק עד 20 אמפר (67% יותר מאשר דגמי iBF) ממתח כניסה נומינלי של 5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 96%.