ספקי כוח ניתנים לתכנות

Z+

2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
Z+

Z+‎, המתאים להרכבה בארון 2U או Bench, הוא ספק כוח קומפקטי מאוד וניתן לתכנות, המספק רמות הספק מ-200 עד 800 ואט, רמות מתח עד 650 וולט וזרם עד 72 אמפר. זמינות שיטות מרובות לתכנות מרחוק, בכלל זה USB,‏ RS232 ו-RS485 מובנים ו-LAN אופציונלי, GPIB וממשקים אנלוגיים מבודדים. את היחידות ניתן להפעיל במצבי זרם קבוע או מתח קבוע, והן מקבלות טווח רכב של מתח כניסה - בין 85 ל-265ac וולט. המוצר מגובה בחמש שנות אחריות.

מאפיינים ויתרונות

  • 2U High
  • USB, RS232/485 & Analogue Control and Monitoring
  • LAN, GPIB & Isolated Analogue Interface Options
  • Rack or Bench Mount
  • Up to 650V output
  • Built in arbitrary function generation and storage
  • User programmable output signal pins
  • 5 year warranty
    Request Free Evaluation Trial

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
Z10-20 200 10V / 20A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z10-40 400 10V / 40A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z10-60 600 10V / 60A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z10-72 720 10V / 72A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z20-10 200 20V / 10A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z20-20 400 20V / 20A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z20-30 600 20V / 30A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z20-40 800 20V / 40A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z36-6 216 36V / 6A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z36-12 432 36V / 12A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z36-18 648 36V / 18A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z36-24 864 36V / 24A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z60-3.5 210 60V / 3.5A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z60-7 420 60V / 7A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z60-10 600 60V / 10A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z60-14 840 60V / 14A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z100-2 200 100V / 2A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z100-4 400 100V / 4A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z100-6 600 100V / 6A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z100-8 800 100V / 8A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z160-1.3 208 160V / 1.3A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z160-2.6 416 160V / 2.6A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z160-4 640 160V / 4A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z160-5 800 160V / 5A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z320-0.65 208 320V / 0.65A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z320-1.3 416 320V / 1.3A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z320-2 640 320V / 2A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z320-2.5 800 320V / 2.5A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z375-2.2 825 375V / 2.2A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z650-0.32 208 650V / 0.32A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z650-0.64 416 650V / 0.64A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z650-1 650 650V / 1A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Z650-1.25 812.5 650V / 1.25A
Rack/bench mount Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

  • תמונת המוצר
    הורדת JPG

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

600W model completes Z+ High Voltage programmable DC Power Supply series
קרא מאמר

800W model added to Z+ High Voltage Programmable DC Power Supplies
קרא מאמר

Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
קרא מאמר

Z+ High Voltage Series of Programmable Power Supplies
קרא מאמר

Z+ Series of Programmable Power Supplies includes 600W models
קרא מאמר

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies
קרא מאמר

Z+ טידיקיי-למבדא משיקה ספק חדש
קרא מאמר

TDK-Lambda extends its Z+ Series of Programmable DC Power Supplies
קרא מאמר

TDK-Lambda introduces the Z+ Series Programmable DC Power Supplies
קרא מאמר

Z+‎, המתאים להרכבה בארון 2U או Bench, הוא ספק כוח קומפקטי מאוד וניתן לתכנות, המספק רמות הספק מ-200 עד 800 ואט, רמות מתח עד 650 וולט וזרם עד 72 אמפר. זמינות שיטות מרובות לתכנות מרחוק, בכלל זה USB,‏ RS232 ו-RS485 מובנים ו-LAN אופציונלי, GPIB וממשקים אנלוגיים מבודדים. את היחידות ניתן להפעיל במצבי זרם קבוע או מתח קבוע, והן מקבלות טווח רכב של מתח כניסה - בין 85 ל-265ac וולט. המוצר מגובה בחמש שנות אחריות.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP