HFE
1U Hot Swap Front End Power supply
סדרת ה HFE פותחה כסדרה ברמת נצילות גבוהה בהחלפה חמה hot-swap, ו Front End.הסדרה מגיעה ב 2 רמות הספק : 1,600 וואט ו 2,500 וואט ועם מתחי יציאה של 12,24, 32 ,48 וולט . HFE1600 – מגיע בגודל 19"" 1U וכן אפשרות בחירה של מסופי ברגים או שקעים של IEC320 C20 A PMbus™ communication interface option can also be requested.
מאפיינים ויתרונות
- Up to 29.2W/in3 power density
- Internal ORing MOSFET & Current Share
- Climate Savers Computing efficiency standards
- Up to 10kW in 1U rack
- PMBus option
- Single & Dual Output 1U Racks
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
LAN option provides communication interface for rack mount power supply series
קרא מאמר
TDK-Lambda augments its HFE1600 range of front end power supplies with 32V model
קרא מאמר
TDK-Lambda 2500 Watt Server Power Supply Achieves 80 PLUS® Platinum Efficiency
קרא מאמר
2.5kW 1U hot swap, front end power supplies from TDK-Lambda – HFE2500
קרא מאמר
TDK-Lambda joins PMBus Alliance
קרא מאמר
TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
קרא מאמר
1.6kW high density hot swap front end power supplies
קרא מאמר
סדרת ה HFE פותחה כסדרה ברמת נצילות גבוהה בהחלפה חמה hot-swap, ו Front End.הסדרה מגיעה ב 2 רמות הספק : 1,600 וואט ו 2,500 וואט ועם מתחי יציאה של 12,24, 32 ,48 וולט . HFE1600 – מגיע בגודל 19"" 1U וכן אפשרות בחירה של מסופי ברגים או שקעים של IEC320 C20 A PMbus™ communication interface option can also be requested.