ממירי DC-DC

iQP

DC-DC Converter
מוצר זה הופסק. אנו ממליצים במקומו על iQL  
iQP

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

מאפיינים ויתרונות

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iQP48100A012V-001-R 120 1.2V / 100A
Quarter Brick Discontinued product
iQP48090A015V-001-R 135 1.5V / 90A
Quarter Brick Discontinued product
iQP48085A018V-001-R 153 1.8V / 85A
Quarter Brick Discontinued product
iQP48080A025V-001-R 200 2.5V / 80A
Quarter Brick Discontinued product
iQP48070A033V-001-R 231 3.3V / 70A
Quarter Brick Discontinued product
iQP48050A050V-001-R 250 5V / 50A
Quarter Brick Discontinued product
iQP48021A120V-001-R 252 12V / 21A
Quarter Brick Discontinued product
iQP48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Discontinued product
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP