ממירי DC-DC

iAC

16A DC-DC non-isolated POL converters
מוצר זה אינו מומלץ עבור פרוייקטים חדשים. ניתן להשתמש בחיפוש מוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי
iAC

סדרת iAC מהווה חלק מהדור הראשון של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA להשמה משטחית (SMT). בגודל 33 x‏ 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 16 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 12 וולט. רמת נצילות בעומס מלא - 94%.

מאפיינים ויתרונות

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
iAC12016A008V-001-R 12 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs View PDF datasheet
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת iAC מהווה חלק מהדור הראשון של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA להשמה משטחית (SMT). בגודל 33 x‏ 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 16 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 12 וולט. רמת נצילות בעומס מלא - 94%.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP