ממירי DC-DC

CE1000

1.75W-30W DC-DC POL converters
CE1000

סדרה של ממירי נישה DC-DC לא-מבודדים אלה מצוידים בפרופיל נמוך במיוחד (4.2 מ""מ לכל הפחות) ובמיסוך בחמישה צדדים לקרינת EMI נמוכה. עם מתח יציאה של 1.5-12.6 וולט, הסדרה מקבלת מתח כניסה של 3-26.4 וולט DC (בהתאם לדגם). לסדרת CE גם ביצועי הלם מרשימים של 100G בתאוצת שיא.

מאפיינים ויתרונות

  • Wide input voltage range
  • Low height
  • Wide temperature range -40 to +85°C
  • Over current protection/auto recovery
  • Output voltage adjustment by external resistor (CE-1005)

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
CE-1005 20.12 3.3V / 2.5A
2.5V / 2.5A
1.8V / 2.15A
1V / 1.75A
Enclosed pcb mount smt Current product צפה בדפי נתונים
CE-1003 11.4 3.3V / 1.5A
2.5V / 1.5A
1.8V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Current product צפה בדפי נתונים
CE-1004 12.45 3.3V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Current product צפה בדפי נתונים
CE-1050 73 3.3V / 2.5A
5V / 2.5A
9V / 2.5A
12V / 2.5A
Enclosed pcb mount smt Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרה של ממירי נישה DC-DC לא-מבודדים אלה מצוידים בפרופיל נמוך במיוחד (4.2 מ""מ לכל הפחות) ובמיסוך בחמישה צדדים לקרינת EMI נמוכה. עם מתח יציאה של 1.5-12.6 וולט, הסדרה מקבלת מתח כניסה של 3-26.4 וולט DC (בהתאם לדגם). לסדרת CE גם ביצועי הלם מרשימים של 100G בתאוצת שיא.

משאבים נוספים

PAGE TOP