ספקי כוח AC-DC

ZWD

100W - 225W Dual Output AC-DC Power supplies
ZWD

כוונון עצמאי ב-ZWD עם מתח היציאה הכפול מאפשר הגדרה מדויקת של מתחי 5 ו-24 וולט. למתח היציאה של 24 וולט, הזמין בשלוש רמות הספק - 100, 150 ו-225 ואט - יש דירוג הספק שיא עד 200%, שהופך אותו לאידאלי עבור יישומי הינע מנוע DC ומדפסות תעשייתיות. לספקי הכוח של ZWD קירור בהסעה, לפעולה בתנאים שבהם לא ניתן להשתמש במאווררים.

מאפיינים ויתרונות

  • Dual Output
  • Low Profile
  • Universal Input
  • Power Factor Corrected

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
ZWD 100PAF-0524 100 5V / 5A
24V / 4A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
ZWD 150PAF-0524 150 5V / 5A
24V / 6A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
ZWD 225PAF-0524 225 5V / 5A
24V / 9A
Open Frame pcb Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

כוונון עצמאי ב-ZWD עם מתח היציאה הכפול מאפשר הגדרה מדויקת של מתחי 5 ו-24 וולט. למתח היציאה של 24 וולט, הזמין בשלוש רמות הספק - 100, 150 ו-225 ואט - יש דירוג הספק שיא עד 200%, שהופך אותו לאידאלי עבור יישומי הינע מנוע DC ומדפסות תעשייתיות. לספקי הכוח של ZWD קירור בהסעה, לפעולה בתנאים שבהם לא ניתן להשתמש במאווררים.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP