ספקי כוח AC-DC

ZWX

180W - 300W Industrial ATX Power Supplies
מוצר זה הופסק. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
ZWX

סדרת ZWX, המתמקדת בשוק המיחשוב של ATX, מסוגלת לתפקד ללא שום קירור באוויר מאולץ, מה שמאפשר שימוש במוצר ביישומים שבהם אין אפשרות לשימוש במאווררים. ההפעלה/כיבוי מרחוק ואותות ה-DC good עומדים בדרישות תקני SFX12V. זמינות שלוש רמות הספק - 180, 240 ו-300 ואט.

מאפיינים ויתרונות

  • 90 - 150W Convection Cooled Ratings
  • 1U High
  • AFX SFX 12V Compatible
  • Power Factor Corrected
  • Peak Power Ratings
  • No Minimum Loading Required

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
ZWX180 180 3.3V / 6A
5V / 5A
12V / 6A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Discontinued product View PDF datasheet
ZWX240 240 3.3V / 7A
5V / 6A
12V / 8A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Discontinued product View PDF datasheet
ZWX300 300 3.3V / 10A
5V / 6A
12V / 4A
-12V / 0.2A
5V / 5A
Open Frame pcb Discontinued product View PDF datasheet
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת ZWX, המתמקדת בשוק המיחשוב של ATX, מסוגלת לתפקד ללא שום קירור באוויר מאולץ, מה שמאפשר שימוש במוצר ביישומים שבהם אין אפשרות לשימוש במאווררים. ההפעלה/כיבוי מרחוק ואותות ה-DC good עומדים בדרישות תקני SFX12V. זמינות שלוש רמות הספק - 180, 240 ו-300 ואט.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP