ספקי כוח AC-DC

MTW

15W - 60W Low Profile Triple Output Power Supplies
MTW

עם טופולוגיית שני ממירים, ספקי הכוח של יציאה משולשת 15, 30 ו-60 ואט של MTW פטורים מדרישת עומס המינימום הקיימת בהרבה מוצרים של יציאות מרובות בהספק נמוך. כמו כן, היציאה הראשית מבודדת משתי היציאות האחרות, כדי לאפשר תפקוד בסדרה עבור רמות מתח גבוהות יותר. מוצרי Slim-line אלה, בגובה 26 מ""מ בלבד, מתאימים ליישומי פרופיל נמוך עם גובה מוגבל.

מאפיינים ויתרונות

  • Compact, Slim, Lightweight
  • Low Cost Design
  • Meets UL, C-UL, TUV approvals
  • Conforms to FCC-B, VCCI-B, EN55011-B, EN55022-B
  • 3 Year Warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
MTW15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.3A
-15V / 0.2A
Open Frame pcb Current product צפה בדפי נתונים
MTW30-51515 30 5V / 3A
15V / 0.8A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Current product צפה בדפי נתונים
MTW60-51515 60 5V / 5A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb Current product צפה בדפי נתונים
MTW15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.3A
-12V / 0.2A
Open Frame pcb Current product צפה בדפי נתונים
MTW30-51212 30 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Current product צפה בדפי נתונים
MTW60-51212 60 5V / 5A
12V / 2.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

  • תמונת המוצר
    הורדת JPG

עם טופולוגיית שני ממירים, ספקי הכוח של יציאה משולשת 15, 30 ו-60 ואט של MTW פטורים מדרישת עומס המינימום הקיימת בהרבה מוצרים של יציאות מרובות בהספק נמוך. כמו כן, היציאה הראשית מבודדת משתי היציאות האחרות, כדי לאפשר תפקוד בסדרה עבור רמות מתח גבוהות יותר. מוצרי Slim-line אלה, בגובה 26 מ""מ בלבד, מתאימים ליישומי פרופיל נמוך עם גובה מוגבל.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP