סדרת ZP זמינה בשני גורמי צורה; דגמי היציאה הבודדת בדירוג 20 ואט נשענים על טביעת הרגל התקנית לתעשייה של 2"" x 3.5"", ואילו ל-ZPS/D/T40 ול-ZPS60 הגודל 2"" x 4"" הנמצא בשימוש נפוץ. דגמי יציאה בודדת זמינים עם מתחי היציאה הפופולריים ביותר מ-3.3 עד 48 וולט DC, ולגרסאות של יציאות מרובות יש מתח ראשי של 5 וולט ושילוב של 5 עד 24 וולט מתחי עזר. לכל הדגמים קירור בהסעה ואישור לפי תקן IEC/EN/UL 60950-1.
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים