פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ספקי כוח AC-DC

ZWS240RC-24

240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply
ZWS240RC-24

The ZWS240RC-24 open frame power supply is suitable for use in fixed robot and machinery controllers that are directly wired to the incoming distribution panel.  The model has certification to the IEC/EN62477-1 standard (Over Voltage Category III), is convection cooled and is backed by a five year warranty. This conservatively rated product also has 12+ year electrolytic capacitor lifetimes, ideal for industrial equipment requiring long-term reliable operation

מאפיינים ויתרונות

  • Certified to IEC/EN62477-1 OVC III
  • 12 year e-cap lifetime
  • Convection Cooled
  • 5 year warranty

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
ZWS240RC-24 240 24V / 10A
Open Frame pcb Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

  • תמונת המוצר
    הורדת JPG

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

תקן חדש התווסף לסדרת ספקי הכוח התעשייתים ZWS 240 W
קרא מאמר

The ZWS240RC-24 open frame power supply is suitable for use in fixed robot and machinery controllers that are directly wired to the incoming distribution panel.  The model has certification to the IEC/EN62477-1 standard (Over Voltage Category III), is convection cooled and is backed by a five year warranty. This conservatively rated product also has 12+ year electrolytic capacitor lifetimes, ideal for industrial equipment requiring long-term reliable operation

משאבים נוספים

PAGE TOP