פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ממירי DC-DC

PAE (Legacy)

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters
מוצר זה אינו מומלץ עבור פרוייקטים חדשים. אנו ממליצים במקומו על CN-A  

מוצרי סדרת PAE בדירוג שמרני של ממירי DC-DC בטביעת רגל Eighth Brick הסטנדרטית לתעשייה של 36 עד 100 ואט זמינים עם מתחי יציאה של 1.8, 2.5, 3.3 ו-5 וולט וזרמים עד 30 אמפר. כל הדגמים זמינים עם כוונון יציאה, הפעלה/כיבוי מרחוק והתאוששות אוטומטית ממצבי מתח-יתר.

מאפיינים ויתרונות

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
PAE50S24-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
PAE50S24-6 50.4 6V / 8.4A
Eighth Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

מוצרי סדרת PAE בדירוג שמרני של ממירי DC-DC בטביעת רגל Eighth Brick הסטנדרטית לתעשייה של 36 עד 100 ואט זמינים עם מתחי יציאה של 1.8, 2.5, 3.3 ו-5 וולט וזרמים עד 30 אמפר. כל הדגמים זמינים עם כוונון יציאה, הפעלה/כיבוי מרחוק והתאוששות אוטומטית ממצבי מתח-יתר.

משאבים נוספים

PAGE TOP