פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ממירי DC-DC

iEA

67W-78W Eighth Brick DC-DC converters

מוצרי סדרת iEA מבית TDK-Lambda של ממירי DC-DC בתצורת Eighth Brick הסטנדרטית לתעשייה של 66-78 ואט זמינים עם מתח יציאה מ-3.3 עד 28 וולט ומתח כניסה מ-36 עד 75 וולט. הודות למספר הרכיבים הנמוך ולתכנון של מסגרת פתוחה בלוח יחיד, הסדרה מספקת ביצועים חשמליים ותרמיים משופרים וכן הספק שמיש אמיתי.

מאפיינים ויתרונות

  • 36-75V Inputs
  • Up to 25A Output
  • High efficiency - greater than 89%
  • Meets basic insulation spacing requirements
  • Industry Standard Through-Hole Footprint

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iEA48015A050V-000-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA48007A120V-000-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA4W004A120V-003-R 48 12V / 6.5A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA48007A120V-005-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA48005A150V-001-R 67.5 15V / 4.5A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA48004A180V-001-R 67.5 18V / 3.75A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEA48003A280V-001-R 74.76 28V / 2.67A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מוצרי סדרת iEA מבית TDK-Lambda של ממירי DC-DC בתצורת Eighth Brick הסטנדרטית לתעשייה של 66-78 ואט זמינים עם מתח יציאה מ-3.3 עד 28 וולט ומתח כניסה מ-36 עד 75 וולט. הודות למספר הרכיבים הנמוך ולתכנון של מסגרת פתוחה בלוח יחיד, הסדרה מספקת ביצועים חשמליים ותרמיים משופרים וכן הספק שמיש אמיתי.

משאבים נוספים

PAGE TOP