פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ממירי DC-DC

PAH

29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters

מוצרי סדרת PAH בדירוג שמרני של ממירי DC-DC בגודל של Half Brick הסטנדרטית לתעשייה של 29 עד 451 ואט זמינים עם מתחי יציאה של 2.5 עד 48 וולט. סדרה נרחבת זו של מודולי חשמל מווסתים כוללת טווחי כניסה רחבים עם מתחי כניסה נומינליים של 24 ו-48 וולט, חישה מרחוק, כוונון יציאה והפעלה/כיבוי מרחוק.

מאפיינים ויתרונות

  • Wide range product family
  • Compact ‘half-brick’ module
  • Wide input range
  • No minimum load
  • Adjustable output voltage
  • Remote on/off
  • Remote sense (single output)

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
PAH300S-24-12 300 12V / 25A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH300S-48-12 300 12V / 25A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH350S-48-12 350.4 12V / 29.2A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH300S-24-28 308 28V / 11A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH300S-48-28 308 28V / 11A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH350S-48-28 350 28V / 12.5A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH350S24-28 350 28V / 12.5A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH450S-48-28 448 28V / 16A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH350S24-48 350 48V / 7.3A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
PAH450S-48-48 451.2 48V / 9.4A
Half Brick Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מוצרי סדרת PAH בדירוג שמרני של ממירי DC-DC בגודל של Half Brick הסטנדרטית לתעשייה של 29 עד 451 ואט זמינים עם מתחי יציאה של 2.5 עד 48 וולט. סדרה נרחבת זו של מודולי חשמל מווסתים כוללת טווחי כניסה רחבים עם מתחי כניסה נומינליים של 24 ו-48 וולט, חישה מרחוק, כוונון יציאה והפעלה/כיבוי מרחוק.

משאבים נוספים

PAGE TOP