פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ממירי DC-DC

iQB

25-150W Quarter Brick DC-DC converters

הודות למספר הרכיבים הנמוך ולתכנון של מסגרת פתוחה בלוח יחיד, מוצרי iQB מספקים ביצועים חשמליים ותרמיים איתנים. ל-Quarter Bricks אלה בהספק נמוך עד בינוני פרופיל נמוך במיוחד של 8.8 מ""מ בלבד, והם זמינים עם מתחי כניסה של 24 ו-48 וולט ומתחי יציאה של 3.3 עד 12 וולט.

מאפיינים ויתרונות

  • 18-36 Vin OR 36-75 Vin
  • 8 - 25A outputs
  • Up to 82.5W
  • High efficiency - greater than 90%
  • Industry Standard Footprint
  • Low Profile

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
IQB48010A033V-005-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
IQB48010A033V-011-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iQB24015A033V-001-R 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
IQB48020A033V-011-R 66 3.3V / 20A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
IQB48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
IQB48015A050V-005-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
IQB48015A050V-011-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iQB48008A120V-000-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iQB48008A120V-001-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
IQB48012A120V-001-R 150 12V / 12.5A
Quarter Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

הודות למספר הרכיבים הנמוך ולתכנון של מסגרת פתוחה בלוח יחיד, מוצרי iQB מספקים ביצועים חשמליים ותרמיים איתנים. ל-Quarter Bricks אלה בהספק נמוך עד בינוני פרופיל נמוך במיוחד של 8.8 מ""מ בלבד, והם זמינים עם מתחי כניסה של 24 ו-48 וולט ומתחי יציאה של 3.3 עד 12 וולט.

משאבים נוספים

PAGE TOP