פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ממירי DC-DC

iAC

16A DC-DC non-isolated POL converters

סדרת iAC מהווה חלק מהדור הראשון של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA להשמה משטחית (SMT). בגודל 33 x‏ 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 16 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 12 וולט. רמת נצילות בעומס מלא - 94%.

מאפיינים ויתרונות

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iAC12016A008V-001-R 12 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת iAC מהווה חלק מהדור הראשון של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA להשמה משטחית (SMT). בגודל 33 x‏ 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 16 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 12 וולט. רמת נצילות בעומס מלא - 94%.

משאבים נוספים

PAGE TOP