פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ממירי DC-DC

iQG

400W Quarter Brick DC-DC converters

לממירי ה-Quarter Brick של iQG, שנועדו ליישומי ATCA עתירי הספק בסביבות תרמיות תובעניות, רמת נצילות של 95% ומתח יציאה של 12 וולט עבור ממירי נקודת עומס להינע. הסדרה מספקת רמה גבוהה במיוחד של הספק שמיש אמיתי, ומסוגלת לספק יותר זרם בטמפרטורת סביבה גבוהה בהשוואה לממירים מתחרים אחרים. Baseplate לקירור בהולכה או שימוש בגוף קירור זמין לשיפור נוסף של ההספק ביציאה.

מאפיינים ויתרונות

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 12V 33A Output
  • Through Hole Mounting
  • Low Profile (13.21mm with baseplate)
  • 1500VDC Basic Isolation

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iQG48047A096V-1D1-R 450 9.6V / 47A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48025A120V-101-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48033A120V-109-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48033A120V-1D9-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48033A120V-101-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48033A120V-1D1-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48033A120V-009-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48042A120V-109-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
iQG48042A120V-1U9-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power
קרא מאמר

לממירי ה-Quarter Brick של iQG, שנועדו ליישומי ATCA עתירי הספק בסביבות תרמיות תובעניות, רמת נצילות של 95% ומתח יציאה של 12 וולט עבור ממירי נקודת עומס להינע. הסדרה מספקת רמה גבוהה במיוחד של הספק שמיש אמיתי, ומסוגלת לספק יותר זרם בטמפרטורת סביבה גבוהה בהשוואה לממירים מתחרים אחרים. Baseplate לקירור בהולכה או שימוש בגוף קירור זמין לשיפור נוסף של ההספק ביציאה.

משאבים נוספים

PAGE TOP