פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ספקי כוח AC-DC

CUS200M

Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies

CUS200M בעל דירוג 200 וואט עם קירור בהסעה ואישור ITE, אידיאלי ליישומים שבהם אין סיבולת לרעש שניתן לשמוע, בכלל זה ציוד ליישומי בתי חולים, רפואה דנטלית, שידור וציוד אודיו מקצועי. כולל רמות נצילות של עד 94%. 
CUS200M עומד בהנחיית ה-ErP וצורך פחות מ-0.5 וואט במצב המתנה, יציאת עזר של 5-וולט ו-0.6 אמפר והפעלה/כיבוי מרחוק.

מאפיינים ויתרונות

  • IEC 60601-1 (2x MOPP) & IEC 60950-1 Approvals
  • 200W Convection cooled rating
  • Low profile (34 mm), Standard 3”x5” format
  • 5V Standby power supply on board
  • Operating Altitude up to 5000m
  • High Efficiency up to 94 %, low off-load power consumption (<0.5W)
  • Chassis & cover options

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
CUS200M-12 200.4 12V / 16.7A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS200M-18 201.6 18V / 11.2A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS200M-24 201.6 24V / 8.4A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS200M-36 198 36V / 5.5A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS200M-48 201.6 48V / 4.2A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

High efficiency 3” x 5” medical power supply delivers 250W
קרא מאמר

CUS200M בעל דירוג 200 וואט עם קירור בהסעה ואישור ITE, אידיאלי ליישומים שבהם אין סיבולת לרעש שניתן לשמוע, בכלל זה ציוד ליישומי בתי חולים, רפואה דנטלית, שידור וציוד אודיו מקצועי. כולל רמות נצילות של עד 94%. 
CUS200M עומד בהנחיית ה-ErP וצורך פחות מ-0.5 וואט במצב המתנה, יציאת עזר של 5-וולט ו-0.6 אמפר והפעלה/כיבוי מרחוק.

משאבים נוספים

PAGE TOP