פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ספקי כוח AC-DC

CUS250/LD

Single Output 250W Low Profile Power Supplies

CUS250LD בעל הפרופיל הנמוך (30 ס""מ), המיועד לציוד תעשייתי קל, שילוט LED, ציוד שידור, ציוד IT וציוד בדיקה ומדידות, מסוגל לספק 250 ואט ללא צורך בקירור באוויר מאולץ. הסדרה זמינה במתחי יציאה נומינליים של 3.3, 4.2, 5, 12 או 24dc וולט, וכולם עם טווח של ±10% כוונון על-ידי משתמש.

מאפיינים ויתרונות

  • High efficiency up to 90%
  • Compact convection cooled device
  • 30mm high
  • Wide range AC input
  • Convection cooled
  • High grade component selection
  • 3 year warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
CUS250LD-3 165 3.3V / 50A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS250LD-4 210 4.2V / 50A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS250LD-5 250 5V / 50A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS250LD-12 252 12V / 21A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
CUS250LD-24 252 24V / 10.5A
Open Frame Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

250W Convection Cooled Power Supply features Low Profile, High Efficiency and Wide AC Input Range
קרא מאמר

CUS250LD בעל הפרופיל הנמוך (30 ס""מ), המיועד לציוד תעשייתי קל, שילוט LED, ציוד שידור, ציוד IT וציוד בדיקה ומדידות, מסוגל לספק 250 ואט ללא צורך בקירור באוויר מאולץ. הסדרה זמינה במתחי יציאה נומינליים של 3.3, 4.2, 5, 12 או 24dc וולט, וכולם עם טווח של ±10% כוונון על-ידי משתמש.

משאבים נוספים

PAGE TOP