פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ספקי כוח AC-DC

HFE

1U Hot Swap Front End Power supply

סדרת ה HFE פותחה כסדרה ברמת נצילות גבוהה בהחלפה חמה hot-swap, ו Front End.הסדרה מגיעה ב 2 רמות הספק : 1,600 וואט ו 2,500 וואט ועם מתחי יציאה של 12,24, 32 ,48 וולט . HFE1600 – מגיע בגודל 19"" 1U וכן אפשרות בחירה של מסופי ברגים או שקעים של IEC320 C20 A PMbus™ communication interface option can also be requested.

מאפיינים ויתרונות

  • Up to 29.2W/in3 power density
  • Internal ORing MOSFET & Current Share
  • Climate Savers Computing efficiency standards
  • Up to 10kW in 1U rack
  • PMBus option
  • Single & Dual Output 1U Racks

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
HFE1600-12/S 1596 12V / 133A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE1600-12 1596 12V / 133A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE2500-12 2400 12V / 200A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE2500-12/S 2400 12V / 200A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE1600-24 1608 24V / 67A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE1600-24/S 1608 24V / 67A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE2500-24 2496 24V / 104A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE2500-24/S 2496 24V / 104A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE1600-32 1504 32V / 47A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE1600-32/S 1504 32V / 47A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE1600-48 1584 48V / 33A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE1600-48/S 1584 48V / 33A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE2500-48 2496 48V / 52A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
HFE2500-48/S 2496 48V / 52A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

LAN option provides communication interface for rack mount power supply series
קרא מאמר

TDK-Lambda augments its HFE1600 range of front end power supplies with 32V model
קרא מאמר

TDK-Lambda 2500 Watt Server Power Supply Achieves 80 PLUS® Platinum Efficiency
קרא מאמר

2.5kW 1U hot swap, front end power supplies from TDK-Lambda – HFE2500
קרא מאמר

TDK-Lambda joins PMBus Alliance
קרא מאמר

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
קרא מאמר

1.6kW high density hot swap front end power supplies
קרא מאמר

סדרת ה HFE פותחה כסדרה ברמת נצילות גבוהה בהחלפה חמה hot-swap, ו Front End.הסדרה מגיעה ב 2 רמות הספק : 1,600 וואט ו 2,500 וואט ועם מתחי יציאה של 12,24, 32 ,48 וולט . HFE1600 – מגיע בגודל 19"" 1U וכן אפשרות בחירה של מסופי ברגים או שקעים של IEC320 C20 A PMbus™ communication interface option can also be requested.

משאבים נוספים

PAGE TOP