פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ספקי כוח AC-DC

PFE

AC/DC Power supply

סדרת מוצרי PFE בעלת תחום כניסה AC  אוניברסלי 85 to 265VAC, 47-63Hz (up to 440Hz)
והספק מלא בטמפרטורה של עד 100 מעלות baseplate.
למוצרים בידוד פנימי ,כולל PFC ,הספקים של 300-1000 וואט והם עומדים בתנאי סביבה קשים.
סדרה זו מתאימה למגוון יישומים בכל התחומים : תעשייתי, צבאי ,תקשורת ועוד.
 
 

מאפיינים ויתרונות

  • Low profile, small size
  • 100°C baseplate temperature
  • High power density
  • High efficiency

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
PFE300SA-12 300 12V / 25A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE500SA-12 396 12V / 33A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE500F-12 504 12V / 42A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE1000F-12 720 12V / 60A
Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
PFE1000FA-12 720 12V / 60A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE300SA-28 302 28V / 10.8A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE500F-28 504 28V / 18A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE500SA-28 504 28V / 18A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE1000F-28 1008 28V / 36A
Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
PFE1000FA-28 1008 28V / 36A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE300SA-48 302 48V / 6.3A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE500F-48 504 48V / 10.5A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE500SA-48 504 48V / 10.5A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE1000F-48 1008 48V / 21A
Brick Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
PFE1000FA-48 1008 48V / 21A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
PFE700SA-48 714 51V / 14A
Brick Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

High efficiency AC-DC power modules have ratings up to 1000W
קרא מאמר

700W model added to PFE-SA series of AC-DC Power Modules
קרא מאמר

High Efficiency AC-DC Full-Brick Power Modules
קרא מאמר

סדרת מוצרי PFE בעלת תחום כניסה AC  אוניברסלי 85 to 265VAC, 47-63Hz (up to 440Hz)
והספק מלא בטמפרטורה של עד 100 מעלות baseplate.
למוצרים בידוד פנימי ,כולל PFC ,הספקים של 300-1000 וואט והם עומדים בתנאי סביבה קשים.
סדרה זו מתאימה למגוון יישומים בכל התחומים : תעשייתי, צבאי ,תקשורת ועוד.
 
 

משאבים נוספים

PAGE TOP