פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ספקי כוח AC-DC

ZWX

180W - 300W Industrial ATX Power Supplies
מוצר זה אינו מומלץ עבור פרוייקטים חדשים. ניתן להשתמש בחיפוש מוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי

סדרת ZWX, המתמקדת בשוק המיחשוב של ATX, מסוגלת לתפקד ללא שום קירור באוויר מאולץ, מה שמאפשר שימוש במוצר ביישומים שבהם אין אפשרות לשימוש במאווררים. ההפעלה/כיבוי מרחוק ואותות ה-DC good עומדים בדרישות תקני SFX12V. זמינות שלוש רמות הספק - 180, 240 ו-300 ואט.

מאפיינים ויתרונות

  • 90 - 150W Convection Cooled Ratings
  • 1U High
  • AFX SFX 12V Compatible
  • Power Factor Corrected
  • Peak Power Ratings
  • No Minimum Loading Required

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
ZWX180 180 3.3V / 6A
5V / 5A
12V / 6A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
ZWX240 240 3.3V / 7A
5V / 6A
12V / 8A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
ZWX300 300 3.3V / 10A
5V / 6A
12V / 4A
-12V / 0.2A
5V / 5A
Open Frame pcb Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת ZWX, המתמקדת בשוק המיחשוב של ATX, מסוגלת לתפקד ללא שום קירור באוויר מאולץ, מה שמאפשר שימוש במוצר ביישומים שבהם אין אפשרות לשימוש במאווררים. ההפעלה/כיבוי מרחוק ואותות ה-DC good עומדים בדרישות תקני SFX12V. זמינות שלוש רמות הספק - 180, 240 ו-300 ואט.

משאבים נוספים

PAGE TOP