פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ספקי כוח AC-DC

DLP

75-240W DINRail mount power supply

ספקי כוח אלה לפסי דין עם מתח יציאה 24 וולט בדירוג 75, 100, 120 ו-240 ואט נמצאים בשימוש נרחב בייצור רובוטי של כלי רכב, הודות למהימנותם ולדירוגים השמרניים שלהם. עם אישורי UL 508 ו-IEC/EN/UL 60950-1, הסדרה עומדת גם בדרישות EN 50178 Cat III‏ (Pri), התקן לציוד אלקטרוני לשימוש בהתקנות חשמל.

מאפיינים ויתרונות

  • Low Cost
  • UL508 Listed
  • 3 Year Warranty
  • Convection Cooled
  • Conducted and Radiated EMI
  • Input Transient Protection

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
DLP-PU/E 0 0V / 0A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
DLP75-24-1/E 74.4 24V / 3.1A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
DLP100-24-1/E 98.4 24V / 4.1A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
DLP120-24-1/E 120 24V / 5A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
DLP180-24-1/E 180 24V / 7.5A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
DLP240-24-1/E 240 24V / 10A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

ספקי כוח אלה לפסי דין עם מתח יציאה 24 וולט בדירוג 75, 100, 120 ו-240 ואט נמצאים בשימוש נרחב בייצור רובוטי של כלי רכב, הודות למהימנותם ולדירוגים השמרניים שלהם. עם אישורי UL 508 ו-IEC/EN/UL 60950-1, הסדרה עומדת גם בדרישות EN 50178 Cat III‏ (Pri), התקן לציוד אלקטרוני לשימוש בהתקנות חשמל.

משאבים נוספים

PAGE TOP