פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

מדינה:

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ספקי כוח AC-DC

KWD/KWS

5W - 15W Compact AC-DC PCB-Mount Power Supplies
מוצר זה אינו מומלץ עבור פרוייקטים חדשים. ניתן להשתמש בחיפוש מוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי

Requiring no earth ground connection due to their double insulation construction, the KWS and KWD single and dual output power supplies have field proven performance. Available in 5W, 10W and 15W power levels the series covers 5V, 12V and 15V output voltages.

מאפיינים ויתרונות

  • Ultra-small and Lightweight
  • Low Cost
  • Input Voltage Range: 85-265VAC
  • Complies with UL1950, CSA 22.2, EN60950
  • EMC meets VCCI, FCC, VDE Class 'A', VDE Class 'B' with external X capacitor

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
KWD 5-1515 5.4 15V / 0.18A
-15V / 0.18A
Enclosed pcb mount Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
KWD 10-1515 10.8 15V / 0.36A
-15V / 0.36A
Enclosed pcb mount Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
KWD 15-1515 15.6 15V / 0.52A
-15V / 0.52A
Enclosed pcb mount Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
KWD 5-1212 5.2 12V / 0.22A
-12V / 0.22A
Enclosed pcb mount Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
KWD 10-1212 10.8 12V / 0.45A
-12V / 0.45A
Enclosed pcb mount Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
KWD 15-1212 15.6 12V / 0.65A
-12V / 0.65A
Enclosed pcb mount Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

Requiring no earth ground connection due to their double insulation construction, the KWS and KWD single and dual output power supplies have field proven performance. Available in 5W, 10W and 15W power levels the series covers 5V, 12V and 15V output voltages.

משאבים נוספים

PAGE TOP