פניה ישירה למענה מהיר



שם:

דוא"ל:
 

מדינה:

טלפון:

אני:
פרטי חברה עסק קטן

הודעה:

תחום עניין:

תאריך אספקה משוער:

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח AC-DC

PAE

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters

מוצרי סדרת PAE בדירוג שמרני של ממירי DC-DC בטביעת רגל Eighth Brick הסטנדרטית לתעשייה של 36 עד 100 ואט זמינים עם מתחי יציאה של 1.8, 2.5, 3.3 ו-5 וולט וזרמים עד 30 אמפר. כל הדגמים זמינים עם כוונון יציאה, הפעלה/כיבוי מרחוק והתאוששות אוטומטית ממצבי מתח-יתר.

מאפיינים ויתרונות

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
PAE50S48-1R8 36 1.8V / 20A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE100S48-1R8 54 1.8V / 30A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE50S48-2R5 45 2.5V / 18A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE100S48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE50S48-3R3 52.8 3.3V / 16A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE100S48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE100S48-3A3/H 99 3.3V / 30A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE50S48-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
PAE100S48-5 100 5V / 20A
Eighth Brick Current product   View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP