ממירי DC-DC

ספקי כוח AC-DC

EZA2500-32048

2500W Bi-Directional DC-DC Converter

ספק כוח קומפקטי בגודל 1U זה, בהספק 2,500 ואט בבקרה דיגיטלית, המיועד למערכות לאחסון אנרגיה עם סוללות נטענות, מסוגל לשנות את כיוון ההמרה באופן אוטומטי ממקורות dc במתח גבוה, המופעלים באנרגיה סולרית או רוח, לסוללות 48dc וולט ולהפך. יישומים אחרים כוללים בדיקת סוללות ליתיום-יון כמו גם ניצול אנרגיה מתחדשת מרובוטים, מנופים, כלי רכב קרקעיים אוטונומיים ומעליות.

EZA2500-32048

מאפיינים ויתרונות

  • True bi-directional converter with single transformer
  • 1U Rackmount
  • High efficiency >92%
  • Digital Interface
  • Full Digital Control
  • Designed for energy regeneration applications

Downloads

גיליונות נתונים & מדריכים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
EZA2500-32048 2496 48V / 52A
Enclosed Current product   View PDF datasheet
EZA2500-32048 2496 320V / 7.8A
Enclosed Current product   View PDF datasheet
Key : Current product

מאתר מוצרים מהיר

1
בחר את כמות היציאות:
2
בחר את סוג ספק הכח:

EZA2500-32048 videos

Range Overview Video

EZA11Kw Bi-Directional DC-DC Converter Video

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

EZA2500-32048 הורדות טכניות

גיליונות נתונים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

EZA2500-32048 מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

2.5kW Bi-directional DC-DC converter series has extended voltage and temperature ranges
קרא מאמר

2500W Bi-directional DC-DC Converter For Energy Storage and Recycling
קרא מאמר

מוצרים קשורים

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP