בחר מתוך סדרות ספקי הכוח שלנו המיועדים ליישומים תעשייתיים כלליים, המופיעות להלן, כדי לקבל מידע נוסף על סדרה ספציפית ועל הדגמים הכלולים בה.
כדי לקבל מידע נוסף על כל משפחת ספקי כוח AC-DC. ניתן למקד את החיפוש על ידי שימוש ב מאתר מוצרים מהיר
אחד הפתרונות לדרישות הספק לא-סטנדרטיות הוא שימוש במודולי הספק בנצילות גבוהה להתקנה על לוח. בממירי AC-DC מסדרת PF ניתן להשתמש להשגת יישור זרם ותיקון מקדם הספק, לאספקת מתח של 360dc וולט לממירי DC-DC אינדיווידואליים. PF500A-360, הזמין בשתי רמות הספק, מסוגל לתמוך בהספק עד 756 ואט, ו-PF1000A-360 בהספק עד 1,512 ואט ב-high line. ניתן לחבר מודולים במקביל לקבלת רמות הספק גבוהות יותר.
ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.
ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.
Initially, nine modules are available with ratings from 150W to 480W, offering a continuous range of voltages from 3.3V to 104V. With 1 MOPP (1.5kVac) input to ground, 2 MOPP (4kVac) input to output and 1 MOPP (1.5kVac) output to ground isolation and a selection of standby and control options including PMBus™ the MU range is certified for both medical and industrial applications and supported by a 7 year warranty
Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UK CA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards. They are designed to meet the requirements of IEC61010-1.
*Patent pending. Configuration dependent, nominal conditions of 25°C, 115Vac/240Vac and 80% unit power
Initially, nine modules are available with ratings from 150W to 480W, offering a continuous range of voltages from 3.3V to 104V. With 1 MOPP (1.5kVac) input to ground, 2 MOPP (4kVac) input to output and 1 MOPP (1.5kVac) output to ground isolation and a selection of standby and control options including PMBus™ the MU range is certified for both medical and industrial applications and supported by a 7 year warranty
Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UK CA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions, and meet the IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards. They are designed to meet the requirements of IEC61010-1.
*Patent pending. Configuration dependent, nominal conditions of 25°C, 115Vac/240Vac and 80% unit power