Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Aide

Nos Alimentations de A à Z : "k"

Nous avons inclus ce glossaire technique qui sera mis à jour régulièrement pour vous aider avec la terminologie et les abréviations se rapportant aux produits. Choisissez une lettre ci-dessous pour commencer ou téléchargez le glossaire pour pouvoir le consulter à tout moment.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

K

The abbreviation for kelvin.

Kelvin (K)

1) Unit of temperature in the International System of Units (SI). Written as 'kelvin'. Abbreviated to K.

2) A 4 terminal connection method used to isolate current carrying leads from voltage measuring (sense) leads (used to eliminate voltage drop along the sense leads).

Kilo

SI prefix multiplier. Multiplies by 103. So 100 kHz = 100 x 103 Hz = 100000 Hz. Written as 'kilo'. Abbreviated to 'k'.

kilowatt

1000 watts.

kilowatt-hour

A unit of energy (non SI). Abbreviated to kWh.

See Useful Conversion Factors

kW

Abbreviation for kilowatt.

kWh

Abbreviation for kilowatt-hour.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Télécharger le glossaire

Télécharger la dernière version de notre glossaire en format PDF.

PAGE TOP