La famille PY sont des convertisseurs CC-CC robustes, montables sur circuit imprimé, avec un enrobage en silicone, des plages de tension d'entrée extrêmement larges, une isolation entrée-sortie très élevée et convient aux applications ferroviaires.
Le PYH200, possède une puissance de sortie de 200W, couvre des tensions d'entrée de 14 à 160Vdc (12:1) et fournit des tensions de sortie de 12V, 15V, 24V et 48V. Les modèles sont disponibles avec une fonction marche/arrêt à distance positive ou négative et sont équipés d'une broche de réglage pour régler la tension de sortie.
Part number | Power (W) | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
PYH200-72WS12 | 200 |
12V / 16.7A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
PYH200-72WS15 | 200 |
15V / 13.5A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
PYH200-72WS24 | 200 |
24V / 8.4A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
PYH200-72WS48 | 200 |
48V / 4.2A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
Les convertisseurs DC-DC demi-brique de 200 W proposent une plage d'entrée ultra large de 12:1 pour les applications ferroviaires et industrielles
Lire l'Article